PSM stikdåsemoduler

Best.-nr.: DK 7856230

De forskellige moduler kan monteres blandet på bæreskinnerne.

Best.-nr.:
DK 7856230
Udgave
uden omskifter
Produktbeskrivelse
Det modulopbyggede system giver mulighed for standardbestykning af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinnerne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. De forskellige moduler, Schuko, IEC320 mv., kan monteres på bæreskinnerne i flere kombinationer. Det kan let udføres selv af ikke-elektrikere takket være det berøringsbeskyttede Plug & Play-system.
Materiale
Profil: Aluminium, eloxeret
Stikdåseindsatse: Plast (PA6 GF 30 V1)
Længde
250 mm
Tilslutningstype (elektrisk)
WAGO WINSTA MIDI
Faser per forsyning
1~
Termisk overbelastningssikring
–
Mærkedriftsspænding
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Nødvendige modul-slots (antal)
1
Dimensioner
Længde: 250 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Stikdåser
4 x Apparatstik C19
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,3 kg
Bruttovægt
0,341 kg
Toldtarifnummer
85369001
EAN
4028177485358
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PSM Stikdåsemodul, C19, 4-way, sort, ikke omstillelig
Godkendelser
IEC CB
UR + C-UR (recognized)
VDE
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Datablade
Teknisk systemhåndbog
Visio Shapes