Tilslutningsledning Til IT-systemlampe LED

Varenummer: DK 7859020

Forbindelses- og forlængerkabel med forskellige typer af stikdåser/hunstik.

Varenummer:
DK 7859020
Udgave
Apparatstik C18, IEC 60320, passer til C13, type: SJT 2 x 18 60D
Produktbeskrivelse
Til tidsbesparende og nem tilslutning af IT-systemlampen LED.
Farve
sort
Længde tilslutningskabel
2.000 mm
Bemærk
Tilslutningsledningerne med stik må kun anvendes sammen med IT-systemlampen LED
Det er ikke tilladt at anvende andre systemlamper fra Rittal eller fra andre producenter
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,21 kg
Bruttovægt
0,22 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177815650
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivelse
DK netkabel med IEC C18, til it-systemlampe LED 7859.000
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Producenterklæring