Til kabelaflastning og -føring i netværksapplikationer.
- Varenummer:
- TX 7888310
- Produktbeskrivelse
- Til organiseret trækning af større kabelmængder i en skabsrække.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Fastgørelse ved hjælp af monteringsclips
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Dybde: 120 mm - Passer til
- Bokstype: TX CableNet
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm - Passer til bredde
- = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177964242
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
- Kabelbur til TX CableNet, BHD: 300x2000x120 mm, RAL 9005, standard 50x50mm-trådgitter formet til en C-profil, til organisering af store mængder kabler i skabe, der er placeret side om side. Fastgøres ved hjælp af klipselementer.