Kabeltracé til TX CableNet

Varenummer: DK 7888320

Til fastgørelse af en kabeltrace bagtil eller på siden af montagerammen inden i TX-skabssystemerne muliggør vertikal kabelstyring uafhængigt af kabinetrammen.

Varenummer:
DK 7888320
Produktbeskrivelse
Til vertikal kabelføring og trækaflastning.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TX CableNet
Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
7 kg
Bruttovægt
8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177964266
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
Kabelbakke til TX CableNet, H: 2000 mm, B: 308 mm, til vertikal kabelføring og trækaflastning, integreret multifunktionsperforering til fastgørelse af kabelbindere SZ 2597000 eller velcrobåndsholder DK 5502155
Dokumentationer
Vejledning