TX CableNet – forbedret pladsudnyttelse takket være it-racks uden overdimensioneret bredde eller dybde. Derfor er dette it-netværksskab også velegnet til brug i mindre it-netværksstrukturer og er allerede optimalt forberedt til individuel indvendig udbygning.
- Varenummer:
- TX 7888626
- Udgave
- 2. generation
med glaslåge
med sideplader
Med topplade - Produktbeskrivelse
- Optimal it-racks-løsning til installationer med begrænsede pladsforhold, lave loftshøjder eller svært tilgængelige opstillingssteder.Intet effekttab som følge af ubrugte højdeenheder ved udbygninger takket være den eksklusive brug af små elektriske komponenter.
- Fordele
- Ny topplade-koncept: Sikrer optimal udnyttelse af hele skabsvolumen til kabelføring og giver mulighed for integrering af ventilatormodul
- Effektivt rammekoncept til individuel udbygning
- Fastskruede sideplader til hurtig adgang
- 19"-profilskinner, justerbare i dybden
- Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, 1,2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
19"-profilskinner: stålplade, 2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med glaslåge foran samt baglåge
Skabsramme med 19"-profilskinner for og bag.
Sideplader
Skruemonteret topplade med skjult kabelindføring bagtil i tværretning samt centreret, skjult udskæring til enkel integration af et ventilatormodul. - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Højdeenheder
- 42 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 345 mm
- Udgave
- med sideplader
- Design af bagdør
- Stålpladelåge, udelt, lukket
- Design af fordør
- Glaslåse, udelt
- med hærdet sikkerhedsglas 3 mm
- Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
- Belastningsevne
- 5000 N
- Bæreevne (statisk)
- 500 kg
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Bemærk
- Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskinner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet
- Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram.
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 92 kg
- Bruttovægt
- 102,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177994713
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TX CableNet, med glasdør, med topplade, sidepaneler, 19"-profilskinner, BHD: 600x2000x600 mm, RAL 7035
- Dokumentationer
- Further instructions
- Vejledning