- Varenummer:
- TX 7888718
- Udgave
- 2. generation
mulighed for demontering
med glaslåge
med sideplader
Med topplade
- Produktbeskrivelse
- Optimal it-racks-løsning til installationer med begrænsede pladsforhold, lave loftshøjder eller svært tilgængelige opstillingssteder.Intet effekttab som følge af ubrugte højdeenheder ved udbygninger takket være den eksklusive brug af små elektriske komponenter.
- Fordele
- Ny topplade-koncept: Sikrer optimal udnyttelse af hele skabsvolumen til kabelføring og giver mulighed for integrering af ventilatormodul
- Effektivt rammekoncept til individuel udbygning.
- Fastskruede sideplader til hurtig adgang
- 19"-profilskinner for og bag, med dybdejustering
- Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, 1,2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
19"-profilskinner: stålplade, 2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret
- General colour
- RAL 7035
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med glaslåge foran samt baglåge
Skabsramme, demonterbar, med 19"-profilskinner foran og bagpå
Sideplader
Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 800 mm
- Højdeenheder
- 24 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 445 mm
- 19"-beslag
- mulighed for demontering
- Udgave
- med sideplader
- Design af bagdør
- Stålpladelåge, udelt, lukket
- Design af fordør
- Glaslåse, udelt
- med hærdet sikkerhedsglas 3 mm
- Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
- Belastningsevne
- 5000 N
- Bæreevne (statisk)
- 500 kg
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Bemærk
- Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskinner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet
- Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram.
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 83 kg
- Bruttovægt
- 93 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177997561
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
-
TX CableNet, med glasdør, topplade, sidepaneler, 19"-profilskinner, demonterbart kabinet, BHD: 800x1200x800 mm, RAL 7035