Netværksskab TX CableNet med glaslåge

Varenummer: TX 7888721

TX CableNet – forbedret pladsudnyttelse takket være it-racks uden overdimensioneret bredde eller dybde. Derfor er dette it-netværksskab også velegnet til brug i mindre it-netværksstrukturer og er allerede optimalt forberedt til individuel indvendig udbygning.

Varenummer: PRO115364

PDU basic

Varenummer: PRO29837

Tilslutningskabel til PSM/PDU

Varenummer: PRO13817

Stikdåse i aluminiumkanal

Varenummer: PRO13837

Stikdåse til apparatstik

Varenummer: PRO117864

Potentialudligningssæt til VX IT

Varenummer: PRO108770

Kombiskinner til VX, VX IT, TX CableNet

Varenummer: PRO108772

Kombiskinner til 482,6 mm (19")

Varenummer: PRO15024

Clipsmøtrik

Varenummer: PRO15034

Montageskruer

Varenummer: PRO98866

Komforthåndtag AX

Varenummer: PRO14558

Låsecylinder til håndtagssystemer

Varenummer: PRO14616

Låseindsats

Varenummer: PRO125472

Børstesæt til TX CableNet

Varenummer: PRO63039

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Varenummer: PRO71035

IT-systemlampe LED Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Varenummer: PRO44942

Blændpanel, 482,6 mm (19") Værktøjsfri montage

Varenummer: PRO13568

Rangerpaneler med kabelsprosser Til vandret kabelstyring

Varenummer: PRO13560

Rangerpanel med stålbøjler

Varenummer: PRO13571

Rangerpanel med frontpanel

Varenummer: PRO29863

Glideskinne, 1 HE, fast monteret til VX IT, TS IT, TX CableNet

Varenummer: PRO13585

Kabelgennemføringspanel med børsteliste 482,6 mm (19")

Varenummer: PRO136496

Transporthjul til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: PRO13034

Transportsæt til TS IT, TX CableNet

Varenummer: PRO13016

Nivelleringsfødder til VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Varenummer: PRO13573

Kabelføringsrendepanel 482,6 mm (19")

Varenummer: PRO13576

Panel til kabelføring, 2 HE

Varenummer: PRO13578

Kabelrangerkanal, horisontal 482,6 mm (19")

Varenummer: PRO125664

Kabelbur til TX CableNet

Varenummer: PRO125471

Kabeltracé til TX CableNet

Varenummer: PRO13457

Kabelbøjle til C-profilskinne, kombiskinne

Varenummer: PRO13544

Kabelsprosser, 19"-beslag

Varenummer: PRO13484

Velcrolukning

Varenummer: PRO13482

Kabelbindere

Varenummer: PRO13488

Velcrobånd

Varenummer: PRO13521

Kabelføringsbøjler

Varenummer: PRO14904

Selvklæbende målestrimler, 482,6 mm (19")

Varenummer: PRO14078

TS-systemchassis 17 x 73 mm

Varenummer: PRO13658

Afstandsstykke til topplade

Varenummer: PRO136501

Panelfastgørelse til VX som tilbehør til panel med børsteliste, ventileret panel

Varenummer: PRO13747

Sammenbygningsled, udv. til TS/TS

Varenummer:
TX 7888721
Udgave
2. generation
mulighed for demontering
med glaslåge
med sideplader
Med topplade
Produktbeskrivelse
Optimal it-racks-løsning til installationer med begrænsede pladsforhold, lave loftshøjder eller svært tilgængelige opstillingssteder. Intet effekttab som følge af ubrugte højdeenheder ved udbygninger takket være den eksklusive brug af små elektriske komponenter.
Fordele
Ny topplade-koncept: Sikrer optimal udnyttelse af hele skabsvolumen til kabelføring og giver mulighed for integrering af ventilatormodul
Effektivt rammekoncept til individuel udbygning.
Fastskruede sideplader til hurtig adgang
19"-profilskinner, justerbare i bredden og dybden samt mulighed for en asymmetrisk lejret indvendig udbygning
Mulighed for demontering
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, 1,2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
19"-profilskinner: stålplade, 2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret
General colour
RAL 7035
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med glaslåge foran samt baglåge
Skabsramme, demonterbar, med 19"-profilskinner foran og bagpå
Sideplader
Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder
42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)
645 mm
19"-beslag
mulighed for demontering
Udgave
med sideplader
Design af bagdør
Stålpladelåge, udelt, lukket
Design af fordør
Glaslåse, udelt
med hærdet sikkerhedsglas 3 mm
Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
Belastningsevne
5000 N
Bæreevne (statisk)
500 kg
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 20
Bemærk
Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskinner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet
Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram.
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
123,5 kg
Bruttovægt
133,5 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177997530
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
TX CableNet, med glasdør, med topplade, sidepaneler, 19"-profilskinner, demonterbart kabinet, BHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning