Netværksskab TX CableNet med ventilerede låger

Varenummer: TX 7888731

Kabelstyring på et helt nyt plan: TX CableNet samler flere års erfaring i et enkelt it-rack, der opfylder alle krav med hensyn til funktionalitet og kvalitet, og som er forberedt til individuel indvendig udbygning.

Varenummer: PRO115364

PDU basic

Varenummer: PRO29837

Tilslutningskabel til PSM/PDU

Varenummer: PRO13817

Stikdåse i aluminiumkanal

Varenummer: PRO13837

Stikdåse til apparatstik

Varenummer: PRO117864

Potentialudligningssæt til VX IT

Varenummer: PRO108770

Kombiskinner til VX, VX IT, TX CableNet

Varenummer: PRO15024

Clipsmøtrik

Varenummer: PRO98866

Komforthåndtag AX

Varenummer: PRO14558

Låsecylinder til håndtagssystemer

Varenummer: PRO14616

Låseindsats

Varenummer: PRO125472

Børstesæt til TX CableNet

Varenummer: PRO63039

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Varenummer: PRO15034

Montageskruer

Varenummer: PRO71035

IT-systemlampe LED Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Varenummer: PRO44942

Blændpanel, 482,6 mm (19") Værktøjsfri montage

Varenummer: PRO15150

Bundmoduler til kabelindføring til TS, TS IT, VX SE

Varenummer: PRO13568

Rangerpaneler med kabelsprosser Til vandret kabelstyring

Varenummer: PRO13560

Rangerpanel med stålbøjler

Varenummer: PRO13571

Rangerpanel med frontpanel

Varenummer: PRO13457

Kabelbøjle til C-profilskinne, kombiskinne

Varenummer: PRO29863

Glideskinne, 1 HE, fast monteret til VX IT, TS IT, TX CableNet

Varenummer: PRO13585

Kabelgennemføringspanel med børsteliste 482,6 mm (19")

Varenummer: PRO13573

Kabelføringsrendepanel 482,6 mm (19")

Varenummer: PRO13576

Panel til kabelføring, 2 HE

Varenummer: PRO13544

Kabelsprosser, 19"-beslag

Varenummer: PRO125664

Kabelbur til TX CableNet

Varenummer: PRO136496

Transporthjul til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: PRO13034

Transportsæt til TS IT, TX CableNet

Varenummer: PRO13016

Nivelleringsfødder til VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Varenummer: PRO37933

Kabelsprosser til generel anvendelse

Varenummer: PRO13747

Sammenbygningsled, udv. til TS/TS

Varenummer: PRO125471

Kabeltracé til TX CableNet

Varenummer: PRO13484

Velcrolukning

Varenummer: PRO13482

Kabelbindere

Varenummer: PRO13488

Velcrobånd

Varenummer: PRO108768

Kabelskål, dybdevariabel til VX IT, TE 8000

Varenummer: PRO13521

Kabelføringsbøjler

Varenummer: PRO14904

Selvklæbende målestrimler, 482,6 mm (19")

Varenummer: PRO13658

Afstandsstykke til topplade

Varenummer:
TX 7888731
Udgave
2. generation
mulighed for demontering
Ventileret
med sideplader
Produktbeskrivelse
Optimal it-racks-løsning til installationer med begrænsede pladsforhold, lave loftshøjder eller svært tilgængelige opstillingssteder.Intet effekttab som følge af ubrugte højdeenheder ved udbygninger takket være den eksklusive brug af små elektriske komponenter.
Fordele
Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.
Effektivt rammekoncept til individuel udbygning
Fastskruede sideplader til hurtig adgang
19"-profilskinner, justerbare i bredden og dybden samt mulighed for en asymmetrisk lejret indvendig udbygning
Mulighed for demontering
Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
Materiale
Top: Stålplade, 1,5 mm
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 1,2 mm
19"-profilskinner: stålplade, 2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med ventileret låge foran og baglåge
Skabsramme, demonterbar, med 19"-profilskinner foran og bagpå
Sideplader
Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder
42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)
645 mm
19"-beslag
mulighed for demontering
Udgave
med sideplader
Design doors
Ventileret
Design af bagdør
Stålpladelåge, udelt, ventileret
Design af fordør
Stålpladelåge, udelt, ventileret
Åbent areal i den perforerede del ca. 78 %
Belastningsevne
5000 N
Bæreevne (statisk)
500 kg
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
120 kg
Bruttovægt
127 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177997592
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
TX CableNet, med ventileret låge, med topplade, sidepaneler, 19"-profilskinner, demonterbart kabinet, BHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning