Netværksskab TX CableNet med ventilerede låger

Varenummer: TX 7888831

Kabelstyring på et helt nyt plan: TX CableNet samler flere års erfaring i et enkelt it-rack, der opfylder alle krav med hensyn til funktionalitet og kvalitet, og som er forberedt til individuel indvendig udbygning.

Varenummer: PRO115364

PDU basic

Varenummer: PRO29837

Tilslutningskabel til PSM/PDU

Varenummer: PRO13817

Stikdåse i aluminiumkanal

Varenummer: PRO13837

Stikdåse til apparatstik

Varenummer: PRO117864

Potentialudligningssæt til VX IT

Varenummer: PRO108770

Kombiskinner til VX, VX IT, TX CableNet

Varenummer: PRO15024

Clipsmøtrik

Varenummer: PRO98866

Komforthåndtag AX

Varenummer: PRO14558

Låsecylinder til håndtagssystemer

Varenummer: PRO14616

Låseindsats

Varenummer: PRO125472

Børstesæt til TX CableNet

Varenummer: PRO63039

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Varenummer: PRO15034

Montageskruer

Varenummer: PRO71035

IT-systemlampe LED Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Varenummer: PRO44942

Blændpanel, 482,6 mm (19") Værktøjsfri montage

Varenummer: PRO15150

Bundmoduler til kabelindføring til TS, TS IT, VX SE

Varenummer: PRO13568

Rangerpaneler med kabelsprosser Til vandret kabelstyring

Varenummer: PRO13560

Rangerpanel med stålbøjler

Varenummer: PRO13571

Rangerpanel med frontpanel

Varenummer: PRO13457

Kabelbøjle til C-profilskinne, kombiskinne

Varenummer: PRO29863

Glideskinne, 1 HE, fast monteret til VX IT, TS IT, TX CableNet

Varenummer: PRO13585

Kabelgennemføringspanel med børsteliste 482,6 mm (19")

Varenummer: PRO13573

Kabelføringsrendepanel 482,6 mm (19")

Varenummer: PRO13576

Panel til kabelføring, 2 HE

Varenummer: PRO13544

Kabelsprosser, 19"-beslag

Varenummer: PRO125664

Kabelbur til TX CableNet

Varenummer: PRO136496

Transporthjul til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: PRO13034

Transportsæt til TS IT, TX CableNet

Varenummer: PRO13016

Nivelleringsfødder til VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Varenummer: PRO37933

Kabelsprosser til generel anvendelse

Varenummer: PRO13747

Sammenbygningsled, udv. til TS/TS

Varenummer: PRO125471

Kabeltracé til TX CableNet

Varenummer: PRO13484

Velcrolukning

Varenummer: PRO13482

Kabelbindere

Varenummer: PRO13488

Velcrobånd

Varenummer: PRO108768

Kabelskål, dybdevariabel til VX IT, TE 8000

Varenummer: PRO13521

Kabelføringsbøjler

Varenummer: PRO14904

Selvklæbende målestrimler, 482,6 mm (19")

Varenummer: PRO13658

Afstandsstykke til topplade

Varenummer:
TX 7888831
Udgave
2. generation
Ventileret
med sideplader
Fordele
Ny topplade-koncept: Sikrer optimal udnyttelse af hele skabsvolumen til kabelføring og giver mulighed for integrering af ventilatormodul
Effektivt rammekoncept til individuel udbygning
Fastskruede sideplader til hurtig adgang
19"-profilskinner for og bag, med dybdejustering
Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
Materiale
Top: Stålplade, 1,5 mm
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 1,2 mm
19"-profilskinner: stålplade, 2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med ventileret låge foran og baglåge
Skabsramme med 19"-profilskinner for og bag.
Sideplader
Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder
42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)
645 mm
Udgave
med sideplader
Design doors
Ventileret
Design af bagdør
Stålpladelåge, udelt, ventileret
Design af fordør
Stålpladelåge, udelt, ventileret
Åbent areal i den perforerede del ca. 78 %
Belastningsevne
5000 N
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
117,5 kg
Bruttovægt
118,5 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177994737
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Netværksskab TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 HE, ventileret, RAL 7035
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Further instructions
Vejledning