High-end-strømfordeling til IT-racks: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling til IT-miljøet.
- Varenummer:
- DK 7979115
- Udgave
- PDU Basic
- Produktbeskrivelse
- Kompakt basisstrømfordeling. Ved hjælp af PDU basic kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Alt efter PDU-udførelse kan montage ske horisontalt i 19"-niveau eller vertikalt (også i Zero-U-Space).
- Fordele
- Ved lodret montage kan placeringen i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT rack sker uden brug af værktøj
- Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid)
- Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj
- Materiale
- Ekstruderet aluminiumprofil, eloxeret
Slots: Plast - Leveringsomfang
- Stiklås til IEC C14, C20 stik
Inkl. montagematerialer - Valgmuligheder
- Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet
Kabinet fås også i andre farver - Dimensioner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Længde: 1.095 mm - Antal stikdåser og type
- 24 x C13 / 4 x C19
- Mærkedriftsspænding
- 230 V (AC)
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Nom. effekt
- 3,7 kW
- Strømforsyninger
- Antal: 1
Faser per forsyning: 1~ - Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Tilslutningstype (elektrisk)
- CEE
- Direktiver
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Driftstemperatur
- 5 °C...50 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Passer til
- Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.200 mm
Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm
Bokstype: TX CableNet: ≥ 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,2 kg
- Bruttovægt
- 3,72 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177947443
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- PDU basic 16A/1P CEE 24xC13+4xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 4x C19
- Dokumentationer
- Quick guide