PDU basic

Varenummer: DK 7979133

High-end-strømfordeling til IT-racks: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling til IT-miljøet.

Varenummer:
DK 7979133
Udgave
PDU Basic
Produktbeskrivelse
Kompakt basisstrømfordeling. Ved hjælp af PDU basic kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Alt efter PDU-udførelse kan montage ske horisontalt i 19"-niveau eller vertikalt (også i Zero-U-Space).
Fordele
Ved lodret montage kan placeringen i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT rack sker uden brug af værktøj
Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid)
Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj
Materiale
Ekstruderet aluminiumprofil, eloxeret
Slots: Plast
Leveringsomfang
Stiklås til IEC C14, C20 stik
Inkl. montagematerialer
Valgmuligheder
Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet
Kabinet fås også i andre farver
Dimensioner
Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Længde: 1.095 mm
Antal stikdåser og type
18 x Schuko (type F, CEE 7/3)
Mærkedriftsspænding
400 V (AC)
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Nom. effekt
11 kW
Strømforsyninger
Antal: 1
Faser per forsyning: 3~
Længde tilslutningskabel
3 m
Tilslutningstype (elektrisk)
CEE
Direktiver
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Driftstemperatur
5 °C...50 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...95 %
Opbevaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Passer til
Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.200 mm
Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,3 kg
Bruttovægt
3,8 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177947498
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
PDU basic 16A/3P CEE 18xCEE7/3 earthing-pin, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70, CEE 7/3: 16 x earthing-pin
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Datablade
Technical details 2