Ventilatorudvidelsessæt

Varenummer: SK 7980100

Til eftermontering af forskellige ventilatorenheder eller til supplement af ventilationsplade.

Varenummer:
SK 7980100
Produktbeskrivelse
Til anvendelse som separat ventilator og eftermontering af forskellige ventilatorenheder eller til supplering af ventilatorpladen.
Leveringsomfang
Ventilator
Tilslutningskabel (0,61 m)
Inkl. montagematerialer
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
50 Hz: 108 m³/h
60 Hz: 120 m³/h
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 14 W
60 Hz: 12 W
Dimensioner
Bredde: 119 mm
Højde: 119 mm
Dybde: 25 mm
Driftstemperatur
-20 °C...70 °C
Støjniveau
50 Hz: 34 dB(A)
60 Hz: 34 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,43 kg
Bruttovægt
0,486 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177187313
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
DK Ventilatorudvidelsessæt, BHD: 119x119x25 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Datablade
Kurver og diagrammer
Teknisk systemhåndbog