Til eftermontering af forskellige ventilatorenheder eller til supplement af ventilationsplade.
- Varenummer:
- SK 7980148
- Produktbeskrivelse
- Til anvendelse som separat ventilator og eftermontering af forskellige ventilatorenheder eller til supplering af ventilatorpladen.
- Leveringsomfang
- Ventilator
Tilslutningskabel (0,61 m)
Inkl. montagematerialer - Luftkapacitet (fritblæsende)
- 184 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 48 V (DC)
- Nom. effekt Pel
- DC: 7,7 W
- Dimensioner
- Bredde: 119 mm
Højde: 119 mm
Dybde: 38 mm - Driftstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Støjniveau
- DC: 43 dB(A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,37 kg
- Bruttovægt
- 0,387 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177325234
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- DK Ventilatorudvidelsessæt, BHD: 119x119x38 mm, 48 V (DC)