Ventilatorudvidelsessæt til VX IT, TS IT

Varenummer: SK 7990000

Ventilatorudvidelsessæt med integreret hastighedsregulator til installation i blæsermodulerne 5503.010, 5503.020 og 5503.025.

Varenummer:
SK 7990000
Udgave
Uden topplade
Produktbeskrivelse
Blæserudvidelsessæt med integreret hastighedsregulator til installation i blæsermodulerne 5503.xxx.
Fordele
Tilslutningsklar kompletløsning
Energieffektiv hastighedsregulering med forud fastsat kurve
Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet for global anvendelse
Materiale
Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Ventilator
Beskyttelsesgitter
Inkl. montagematerialer
Installations- og betjeningsvejledning
Ventilationseffekt (på driftspunktet)
150 m³/h
Mærkedriftsspænding
24 V (DC)
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,32 A
60 Hz: 0,32 A
Dimensioner
Bredde: 119 mm
Højde: 25 mm
Dybde: 119 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Hastighed
100 %
Bemærk
Reduktion af den angivne luftydelse til 150 m³/h ved 25 Pa modtryk
Støjniveau (på driftspunktet)
44 dB(A)
Driftstemperatur
5 °C...55 °C
Nom. effekt
7,7 W
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,3 kg
Bruttovægt
0,308 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177966345
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK ventilatorudvidelsessæt hastighedsstyret, 192 m³/h fritblæsende, til ventilatormoduler, BHD:119x25x119 mm, RAL 9005
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning