Indbygningsadapter til hovedafbryder til indbygning i låge

Varenummer: SZ 7993146

Indbygningsadapter til hovedafbryder til montage i Rittal forbindelsesskabssystem VX25, TS 8 og VX SE. Ved hjælp af indbygningsadapteren til hovedafbryder kan et hovedafbryderhåndtag monteres fast og indlejret i en skabslåge.

Varenummer:
SZ 7993146
Produktbeskrivelse
Indbygningsadapter til hovedafbryder til montage i Rittal forbindelsesskabssystem VX25, TS 8 og VX SE. Ved hjælp af indbygningsadapteren til hovedafbryder kan et hovedafbryderhåndtag monteres fast og indlejret i en skabslåge.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kontaktholder
Pakningsrammer
Cellepolyetylen
Passer til lågebredde
500 mm
Indbygningsmuligheder
Kontaktholderen til anbringelse af drejemotoren monteres umiddelbart foran lågen på et eller to systemchassiser
Montageanvisning
Hullet til gennemføring af drejemotoren kan anbringes individuelt. Der medfølger en klæbetætning af cellepolyetylen til brug på bagsiden af tætningsrammen, der presses ind mod montagepladen ved lukket låge.
Dimensioner
Bredde: 310 mm
Højde: 450 mm
Dybde: 90 mm
Passer til skabstype
VX
VX SE
TS
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,72 kg
Bruttovægt
6,72 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177953109
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
SZ main switch installation adapter for door width 500 mm
Dokumentationer
Vejledning