Flangeplade til VX, VX IT, VX SE

Varenummer: VX 8001221

Til individuel udvidelse af gulvrummet. Potentialeudligning via fastgørelseselementer samt jordingspunkter.

Varenummer:
VX 8001221
Produktbeskrivelse
Til individuel udvidelse af gulvrummet. Potentialeudligning via fastgørelseselementer samt jordingspunkter.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Komplet lukning af en åbning i bunden kræver mindst en skydeflangeplade.
Ved skabe med dobbeltlåge er en VE tilstrækkelig til en skabshalvdel
Bemærkning vedr. produktnr.
Kun til én skabshalvdel
Dimensioner
Bredde: 540 mm
Dybde: 237,5 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
VX SE
Standerpult CX
CX pultunderdel
Bredde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,64 kg
Bruttovægt
1,84 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177948761
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX Gland plate, WD: 1200x237,5 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)