Skydeplade til VX, VX IT, VX SE

Best.-nr.: VX 8001239

Til variabel udligning samt en fleksibel åbning i gulvområdet. Kan kombineres med bundplader.

Best.-nr.:
VX 8001239
Produktbeskrivelse
Til en variabel udligning i gulvområdet.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 490 mm
Dybde: 115 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
VX SE
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,74 kg
Bruttovægt
0,84 kg
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177948815
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX Sliding plate, WD: 600x115 mm
Erklæringer
PCF-declaration