Systemchassis 23 x 89 mm, rustfrit stål til VX, VX SE

Varenummer: VX 8100730

For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.

Varenummer:
VX 8100730
Produktbeskrivelse
For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.
Fordele
Hænges blot op i systemhullerne og skrues fast
Systemhuller på alle fire sider
Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
VX: på det indvendige montageniveau på skabsprofil VX
I VX SE på skabsprofilen i forbindelse med adapterskinne VX
På identiske stansede sektioner med monteringsflanger
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 400 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,85 kg
Bruttovægt
1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,87
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177924628
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX systemchassis 23 x 89 mm, til B/D: 400 mm, rustfrit stål, 1.4301
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning