For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.
- Best.-nr.:
- VX 8100732
- Produktbeskrivelse
- For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.
- Fordele
- Hænges blot op i systemhullerne og skrues fast
- Systemhuller på alle fire sider
- Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- VX: på det indvendige montageniveau på skabsprofil VX
- I VX SE på skabsprofilen i forbindelse med adapterskinne VX
- På identiske stansede sektioner med monteringsflanger
- Passer til
- Bokstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,3 kg
- Bruttovægt
- 1,56 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 41,16
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924611
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX systemchassis 23 x 89 mm, til B/D: 600 mm, rustfrit stål, 1.4301