Sideplader, skruemonterede, stålplade, til VX
- Varenummer:
- VX 8104245
- Fordele
- Tidsbesparende montage ved hjælp af sidevægsholder, der kan clipses på
- Automatisk potentialeudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med indvendige jordingselementer
- Enkel placering i højde og dybde ved hjælp af ophængningshjælp
- Kun en person nødvendig til montage
- Jordingsbolt med stor, lakfri kontaktflade for optimal fastgørelse
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Grundet, udvendigt pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: VX
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 400 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 19,06 kg
- Bruttovægt
- 19,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 60,14 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177827332
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- VX sideplade, skruemonteret, til HD: 2000x400 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning