Sideplade, skruemonterede, stålplade C4-H

Varenummer: VX 8105550

Sideplader, skruemonterede, stålplade. Overfladebehandling iht. DIN EN ISO 12944, korrosionsbeskyttelsesklasse C4-H.

Varenummer:
VX 8105550
Udgave
Overfladebehandling iht. DIN EN ISO 12944
Korrosionsbeskyttelsesklasse C4-H
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: VX C4-H
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 500 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
23 kg
Bruttovægt
24,2 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177993723
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
VX sidepanel, til skruemontage, til HD: 2000x500 mm, stålplade, C4-H