Sideplade, skruemonterede, stålplade til VX

Varenummer: VX 8165245

Sideplader, skruemonterede, stålplade, til VX

Varenummer:
VX 8165245
Fordele
Tidsbesparende montage ved hjælp af sidevægsholder, der kan clipses på
Automatisk potentialeudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med indvendige jordingselementer
Enkel placering i højde og dybde ved hjælp af ophængningshjælp
Kun en person nødvendig til montage
Jordingsbolt med stor, lakfri kontaktflade for optimal fastgørelse
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Grundet, udvendigt pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: VX
Højde: = 1.600 mm
Dybde: = 500 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
19,06 kg
Bruttovægt
19,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
59,63 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177827639
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
VX sideplade, skruemonteret, til HD: 1600x500 mm, stålplade
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Vejledning