Tilbehørssæt Til rækkemonteret gulvskab VX25 C4-H

Varenummer: VX 8400180

Til udvidelse af korrosionsbeskyttelsesklassen til de udvendige beslagdele i rustfrit stål, til VX sammenbygningssystem C4-H.

Varenummer:
VX 8400180
Materiale
Rustfrit stål
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Stanglås
Låseskilt
Topplademontageskruer
Fladhovedede skruer
Lås til dør
Hængsel
Undersænkede skruer
Passer til højde
= 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,68 kg
Bruttovægt
1,69 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177021815
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
Tilbehørssæt til sideplader C4-H, passer til H. 1800 mm