Sideplade til kabelfelt

Best.-nr.: TS 8600510

Sideplader til kabelfelt VX, TS, VX SE, stålplade

Best.-nr.:
TS 8600510
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 200 mm
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
Dybde: = 500 mm
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,44 kg
Bruttovægt
2,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177384187
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
TS Sidepanel, til kabelfelt, til D: 500 mm
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Info sheet