Kabelfelt til VX, TS, VX SE

Varenummer: TS 8600655

Med integreret hulsystem til individuel systemopbygning.

Varenummer:
TS 8600655
Produktbeskrivelse
Med integreret hulsystem til individuel systemopbygning.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
1 ramme
2 paneler fortil/bagtil
Inkl. montagemateriale til montage på skab
Dimensioner
Højde: 200 mm
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 500 mm
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
10,08 kg
Bruttovægt
10,611 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
45,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177487246
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TS Kabelfelt, til TS, SE, H: 200 mm, til BxD: 600x500 mm
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer