Skilleplade til VX

Varenummer: VX 8609207

Til afskærmning af enkelte skabsmoduler. Takket være rammesystemets symmetri kan skillepladen også isættes bagfra. Dobbelt kantombukning hele vejen rundt sikrer stabilitet og plads til pakning.

Varenummer:
VX 8609207
Produktbeskrivelse
Til afskærmning af enkelte skabsmoduler. Takket være rammesystemets symmetri kan skillepladen også isættes bagfra. Dobbelt kantombukning hele vejen rundt sikrer stabilitet og plads til pakning.
Fordele
Skillepladen kan også monteres bagtil. På den måde kan f.eks. en frekvensomformer med kølelegemerne udad indbygges i en skilleplade af hensyn til varmeafledning og beskyttes/beklædes med en afdækningskappe.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: VX
Højde: = 2.200 mm
Dybde: = 600 mm
Indbygningsmuligheder
Montage sker på det ydre montageniveau
Det indre niveau forbliver frit til yderligere udbygning
Montageanvisning
Til sammenbygning i kombination med en skilleplade er indvendig sammenbygningsbeslag 8617500 eller udvendigt sammenbygningsled 8617502 påkrævet
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
13,5 kg
Bruttovægt
14,5 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177817814
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeskrivelse
VX skillevæg, til HD: 2200x600 mm
Dokumentationer
Info sheet