Komforthåndtag til TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Varenummer: TS 8611290

Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger. Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på.

Varenummer:
TS 8611290
Udgave
til hængelås og låseindsatse
Produktbeskrivelse
Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger.
Materiale
Trykstøbt zink
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Montageanvisning
Montage på glaslåge TS, VX SE, låge under PC, designlåge IW kræver håndtagsadapter
Lås
Udførelse lås: Forbedret til låseindsatse, type F, eller sikkerheds- og trykknapindsatser med en længde på op til 26,5 mm
Passer til skabstype
TS
TS IT
VX SE
PC-skab låge
IW
TS 8 rustfrit stål
SE rustfrit stål
EL 3-delt 18 - 21 HE
Vægskab AX, 3-delt
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,509 kg
Bruttovægt
0,54 kg
Toldtarifnummer
83024110
EAN
4028177232822
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
TS Komforthåndtag til TS, TS IT, SE, PC, IW, til hængelås og Låseindsatser, RAL 7035
Dokumentationer
Vejledning