TS-systemchassis 17 x 73 mm

Varenummer: TS 8612030

Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.

Varenummer:
TS 8612030
Udgave
Til det indre montageniveau og til montage på låger
Produktbeskrivelse
Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer
Længde
290 mm
Passer til lågebredde
400 mm
Indbygningsmuligheder
På vertikalt TS, VX SE-skabsprofil: på det indre montageniveau, hele vejen rundt, forskudt
På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
I TP via skinne til indvendig udbygning: i dybden, til indvendigt montageniveau
Enkelt ophængning og sikring, som indbygningssæt til apparathylder i TS, VX SE
Montageanvisning
Ved indbygning i TP er skinnen til invendig udbygning påkrævet
Passer til
Bokstype: VX SE
TP
PC
IW
Bredde/dybde: 300 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,2 kg
Bruttovægt
1,32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177611504
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
TS Systemchassis med montagevinkel, 17 x 73 mm, til indvendigt montageniveau: til BxD:300 mm, til lågebredde: 400 mm, L: 290 mm
Datablade
Teknik i detaljer