Systemchassis 18 x 64 mm til VX

Best.-nr.: VX 8617000

For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det udvendige montageniveau.

Best.-nr.:
VX 8617000
Produktbeskrivelse
For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det udvendige montageniveau.
Fordele
Hænges blot op i systemhullerne udefra og skrues fast
Systemhuller på alle fire sider
Ved allerede sammensatte skabe kan montage af systemchassiser også udføres fra indersiden af skabet
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
På det yderste montageniveau på skabsprofilen
På det yderste montageniveau mellem to systemchassiser 23 x 64 mm
Passer til
Bokstype: VX
Bredde/dybde: 300 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,88 kg
Bruttovægt
1,152 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,29
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177829039
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX systemchassis 18 x 64 mm, til udvendigt montageniveau, til B/D: 300 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning