Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Varenummer: VX 8617100

Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.

Varenummer:
VX 8617100
Produktbeskrivelse
Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.
Fordele
Hænges blot op i systemhullerne og skrues fast
Systemhuller på alle fire sider
Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Kabinetbredde/-højde: 300 mm – kompatibel med bundskinne til konfiguration
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde/-dybde 300 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med sokkelvinkel til udbygning
Sokkelbredde/-dybde 400 mm ved montage på sokkelhjørnestykker
Passer til
Bokstype: VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 300 mm
Passer til
VX sokkelsystem
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,08 kg
Bruttovægt
1,118 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,72
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177829107
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX systemchassis 23 x 64 mm, til indvendigt montageniveau, til B/H/D: 300 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning