Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Varenummer: VX 8617120

Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.

Varenummer:
VX 8617120
Produktbeskrivelse
Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.
Fordele
Hænges blot op i systemhullerne og skrues fast
Systemhuller på alle fire sider
Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Kabinetbredde/-højde: 500 mm – kompatibel med bundskinne til konfiguration
Indbygningsmuligheder AX plast
In enclosure width 500 mm, in conjunction with universal bracket
Indbygningsmuligheder CX
I pultunderdel, ved kabinetdybde 500 mm
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde/-dybde 600 mm ved montage på sokkelhjørnestykker
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
VX SE
AX
AX plast
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Passer til
VX sokkelsystem
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,6 kg
Bruttovægt
1,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,8
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177829121
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX systemchassis 23 x 64 mm, til indvendigt montageniveau, til B/H/D: 500 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning