Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.
- Varenummer:
- VX 8617160
- Produktbeskrivelse
- Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.
- Fordele
- Hænges blot op i systemhullerne og skrues fast
- Systemhuller på alle fire sider
- Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder VX
- In enclosure width/height/depth 1200 mm, on the inner mounting level
- Indbygningsmuligheder VX SE
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Indbygningsmuligheder AX
- In enclosure width/height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
- Kabinethøjde/-bredde 1200 mm – kompatibel med bundskinne til konfiguration
- Indbygningsmuligheder VX-sokkel
- Sokkelbredde/-dybde 1200 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med sokkelvinkel til udbygning
- Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm - Passer til
- VX sokkelsystem
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 4,8 kg
- Bruttovægt
- 5,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,59
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829169
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX systemchassis 23 x 64 mm, til indvendigt montageniveau, til B/H/D: 1200 mm