Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Varenummer: VX 8617170

Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.

Varenummer:
VX 8617170
Produktbeskrivelse
Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.
Fordele
Hænges blot op i systemhullerne og skrues fast
Systemhuller på alle fire sider
Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure height 1400 mm, on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Kabinethøjde 1400 mm – kompatibel med bundskinne til konfiguration
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
5 kg
Bruttovægt
5,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
31,04
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177829176
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX systemchassis 23 x 64 mm, til indvendigt montageniveau, til B/H/D: 1400 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning