Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Varenummer: VX 8617210

Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.

Varenummer:
VX 8617210
Produktbeskrivelse
Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.
Fordele
Hænges blot op i systemhullerne og skrues fast
Systemhuller på alle fire sider
Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure height 2200 mm, on the inner mounting level
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
Suitable for width or height or depth: 2.200 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
8,824 kg
Bruttovægt
9,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
49,46
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177829213
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX systemchassis 23 x 64 mm, til indvendigt montageniveau, til B/H/D: 2200 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning