Montagepladen kan forskydes 20 mm i dybden samt monteres bagfra.
- Varenummer:
- VX 8617370
- Produktbeskrivelse
- Montagepladen kan forskydes 20 mm i dybden samt monteres bagfra.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret, kromateret
- Leveringsomfang
- 6 holdere
Inkl. montagematerialer - Indbygningsmuligheder
- Til montage af montagepladen fra skabsbagsiden: Montageposition flugtende med skabsrammen, position ± 0 mm. Ved service kan montagepladen afmonteres forfra og bagfra
- Til 20 mm ekstra montagedybde i kontaktskabet: Montageposition forskudt bag skabsrammen, position +20 mm, F= 3500 N
- Til yderligere sammenskruning af montagepladen: Til alle montagepositioner
- Passer til
- Bokstype: VX
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,82 kg
- Bruttovægt
- 0,82 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177924437
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX multifunktionsindbygningssæt, til montageplade