Sammenkoblingsbeslag, indvendig til VX, VX IT

Varenummer: VX 8617500

Kan placeres hvor som helst og monteres i alle retninger på sammenbygningsstedet. For hurtig og sikker montering, foran eller fra siden.

Varenummer:
VX 8617500
Fordele
Hurtig og sikker montage enten forfra eller fra siden
Kan monteres rundt om tilslutningsstedet
Fleksibel placering for at undgå kollision med monterede elementer
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Sammenkoblingsbeslag, indvendig
Rækkeformet tætning
Inkl. montagematerialer
Bemærk
1 VE er nok til et tilsutningssted
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
1,38 kg
Bruttovægt
1,44 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177919327
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
VX sammenkoblingsbeslag, indvendigt
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning