Kan placeres hvor som helst og monteres i alle retninger på sammenbygningsstedet. Montering i siden skaber en samlet overbyggelig flade til profil.
- Varenummer:
- VX 8617501
- Fordele
- Montage fra siden giver en samlet overflade i forhold til profilen, som der kan bygges oven på, derved undgås kollision med monterede elementer
- Kan monteres rundt om tilslutningsstedet
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Leveringsomfang
- Sammenkoblingsblok, indvendig
Rækkeformet tætning
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Placering af skabe med en bredde/dybde på >800 mm side om side kræver 2 pakker til monteringen
- Passer til
- Bokstype: VX
VX IT - Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 0,822 kg
- Bruttovægt
- 0,86 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177919334
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- VX sammenkoblingsblok, indvendig
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA