Til montage udefra på de vertikale skabsprofiler.
- Varenummer:
- VX 8617503
- Produktbeskrivelse
- Til montage udefra på de vertikale skabsprofiler.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Sammenbygningsled, udv.
Rækkeformet tætning
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- 1 VE er nok til et tilsutningssted
- Passer til
- Bokstype: VX
VX IT - Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 0,822 kg
- Bruttovægt
- 0,84 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177919358
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- VX sammenbygningsled, udvendigt, rustfrit stål, 1.4301
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA