Bæreskinne 48 x 26 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Varenummer: VX 8617800

Til tunge indbygninger som f.eks. transformatorer. Hammerhovedbolt og montageskinnens langhuller giver mulighed for ethvert indbygningsmål.

Varenummer:
VX 8617800
Produktbeskrivelse

Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level and in the base
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder PC
In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Indbygningsmuligheder IW
In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
PC
IW
AX
Standerpult CX
CX pultunderdel
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,816 kg
Bruttovægt
3,166 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,39
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177919518
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX bæreskinne 48 x 26 mm, til B: 600 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Load brochure