Bæreskinne 48 x 26 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Best.-nr.: VX 8617810

Til tunge indbygninger som f.eks. transformatorer. Hammerhovedbolt og montageskinnens langhuller giver mulighed for ethvert indbygningsmål.

Best.-nr.:
VX 8617810
Produktbeskrivelse

Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level and in the base
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder PC
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Indbygningsmuligheder IW
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
PC
IW
AX
Standerpult CX
CX pultunderdel
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,89 kg
Bruttovægt
4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,63
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177919525
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX bæreskinne 48 x 26 mm, til B: 800 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Load brochure