Til tunge indbygninger som f.eks. transformatorer. Hammerhovedbolt og montageskinnens langhuller giver mulighed for ethvert indbygningsmål.
- Varenummer:
- VX 8617830
- Produktbeskrivelse
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder VX
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level and in the base
- Indbygningsmuligheder VX SE
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Indbygningsmuligheder AX
- Kabinetbredde 1200 mm, kompatibel med skinne til indvendig udbygning AX og bundskinne til konfiguration til AX
- Indbygningsmuligheder PC
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Indbygningsmuligheder IW
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Passer til
- Bokstype: VX
VX SE
PC
IW
AX
Standerpult CX
CX pultunderdel
Bredde: = 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 5,6 kg
- Bruttovægt
- 5,95 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,12
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177919549
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX bæreskinne 48 x 26 mm, til B: 1200 mm