Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Varenummer: VX 8618220

Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger. Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på.

Varenummer:
VX 8618220
Udgave
til låseindsatse
Fordele
Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger
Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på
Materiale
Præcisionsstøbt rustfrit stål
Lås
Udførelse lås: Forbedret til låseindsatse, type G, eller sikkerheds- og trykknapindsatser med en længde på op til 26,5 mm
Passer til skabstype
VX
VX IT
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,85 kg
Bruttovægt
0,88 kg
Toldtarifnummer
83024110
EAN
4028177921757
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
VX komforthåndtag, til låseindsatse, rustfrit stål, finstøbning
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning