Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger. Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på.
- Varenummer:
- VX 8618250
- Udgave
- til låsecylinder
- Fordele
- Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger
- Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Forberedt til indbygning af låsecylindre 40 eller 45 mm samlet længde (efter DIN 18 252)
- Lås
- Udførelse lås: Forberedt til indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapindsatse med en længde på 40 mm
- Passer til skabstype
- VX
- VX IT
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,68 kg
- Bruttovægt
- 0,686 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177921788
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- VX komforthåndtag, til låsecylinder, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning