Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Varenummer: VX 8618280

Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger. Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på.

Varenummer:
VX 8618280
Udgave
til låsecylinder
Fordele
Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger
Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på
Materiale
Præcisionsstøbt rustfrit stål
Lås
Udførelse lås: Forberedt til indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapindsatse med en længde på 40 mm
Passer til skabstype
VX
VX IT
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,9 kg
Bruttovægt
0,966 kg
Toldtarifnummer
83024110
EAN
4028177921801
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
VX komforthåndtag, til låsecylinder, rustfrit stål, finstøbning
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning