Til udvidelse af lågeåbningsvinklen til 180°, uden mekanisk bearbejdning. Materiale finstøbt stål med krom-kobber-nikkel-belægning.
- Varenummer:
- VX 8618341
- Produktbeskrivelse
- Til udvidelse af åbningsvinkel for låge til 180°, uden mekanisk bearbejdning.
- Materiale
- Finstøbning i stål
- Overflade
- Krom-kobber-nikkel
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Lågeåbningsvinkel
- 180°
- Bemærk
- Hængelsiden skal være den samme i en skabsrække.
- Kan monteres uden mekanisk bearbejdning af dør
- Egnet til dørmontager op til 900 N
- Suitable for door variant
- Stålpladelåge
- Låge i rustfrit stål
- Passer til skabstype
- VX
- Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,732 kg
- Bruttovægt
- 0,74 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177954038
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- VX hængsel 180°, stål, overflade krom-kobber-nikkel
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Info sheet
- Vejledning