Lågefiksering til flugtveje

Varenummer: SZ 8618425

Konventionelle lågefikseringer kan i nødsituationer blokere flugtveje. Denne fiksering udløser sig selv ved trykpåvirkning og gør det muligt at skubbe lågen i begge retninger. I forbindelse med 180° hængsler sikres det dermed, at ingen flugtveje i nødsituationer blokeres af fikserede låger.

Varenummer:
SZ 8618425
Produktbeskrivelse
Konventionelle lågefikseringer kan i nødsituationer blokere flugtveje. Denne fiksering udløser sig selv ved trykpåvirkning og gør det muligt at skubbe lågen i begge retninger. I forbindelse med 180° hængsler sikres det dermed, at ingen flugtveje i nødsituationer blokeres af fikserede låger.
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til skabstype
VX
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,25 kg
Bruttovægt
0,308 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177958500
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX door stay for escape routes
Dokumentationer
Info sheet