Profil til kabelindføring, i midten

Varenummer: VX 8618804

Profilen sættes direkte på bundpladen. Dermed kan kablerne ved indbygning af montagepladen i en fremrykket monteringsposition føres direkte på en kabelaflastningsskinne uden større bøjeradiusser. I kombination med kabelaflastningsskinnen kan der opnås en optimal tilpasning mellem kabelindføring og montageplade.

Varenummer:
VX 8618804
Fordele
Enkel montage
Fuldfladeunderstøttelse
Høj aftætningsgrad af de kabler, der føres ind i skabet
Anvendelsesområder
Til montage på flangeplader
Materiale
Hård PVC
Svært antændelig, selvslukkende
Temperaturbestandig op til +60 °C
Pakning: PU-skum
Tværsnit: 30 x 25 mm
Leveringsomfang
Påsætningsprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Bemærk
Der kræves to stk. pr. kabelindføringssted
Fra en skabsbredde på 1000 mm er bunden opdelt i to områder i bredden. Der kan indsættes to kabelindføringssteder (venstre/højre)
Passer til
Bokstype: VX: = 1.600 mm
Bokstype: VX SE
Bokstype: CX pultunderdel
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,44 kg
Bruttovægt
0,46 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177922785
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
VX Section for cable entry, centre, for W: 1600 mm
Dokumentationer
Info sheet