Til påsætning på bundplade og skabsramme.
- Varenummer:
- VX 8618812
- Produktbeskrivelse
- Til påsætning på bundplade og skabsramme.
- Fordele
- Enkel montage
- Fuldfladeunderstøttelse
- Høj aftætningsgrad af de kabler, der føres ind i skabet
- Anvendelsesområder
- Til påsætning på bundplade og skabsramme
- Materiale
- Hård PVC
Svært antændelig, selvslukkende
Temperaturbestandig op til +60 °C
Pakning: PU-skum
Tværsnit: 30 x 25 mm - Leveringsomfang
- Påsætningsprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
- Bemærk
- Der kræves to stk. pr. kabelindføringssted
- Fra en skabsbredde på 1000 mm er bunden opdelt i to områder i bredden. Der kan indsættes to kabelindføringssteder (venstre/højre)
- Passer til
- Bokstype: VX: = 1.000 mm
Bokstype: VX SE
Bokstype: Standerpult CX - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,26 kg
- Bruttovægt
- 0,28 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177922815
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivelse
- VX profil til kabelindføring, bagest, til B: 1000 mm
- Dokumentationer
- Info sheet