Profil til kabelindføring, bagtil

Varenummer: VX 8618814

Til påsætning på bundplade og skabsramme.

Varenummer:
VX 8618814
Produktbeskrivelse
Til påsætning på bundplade og skabsramme.
Fordele
Enkel montage
Fuldfladeunderstøttelse
Høj aftætningsgrad af de kabler, der føres ind i skabet
Anvendelsesområder
Til påsætning på bundplade og skabsramme
Materiale
Hård PVC
Svært antændelig, selvslukkende
Temperaturbestandig op til +60 °C
Pakning: PU-skum
Tværsnit: 30 x 25 mm
Leveringsomfang
Påsætningsprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Bemærk
Der kræves to stk. pr. kabelindføringssted
Fra en skabsbredde på 1000 mm er bunden opdelt i to områder i bredden. Der kan indsættes to kabelindføringssteder (venstre/højre)
Passer til
Bokstype: VX: = 1.600 mm
Bokstype: VX SE
Bokstype: CX pultunderdel
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,5 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177922839
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivelse
0
Dokumentationer
Info sheet