Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, AX, PC, VX-sokkelsystem

Best.-nr.: VX 8619400

Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Best.-nr.:
VX 8619400
Produktbeskrivelse
Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.
Materiale
Stål
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure width 400 mm, in the base
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde/-dybde 400 mm – kompatibel med holde-/afstandsstykke
Passer til
VX sokkelsystem
Dimensioner
Længde: 354 mm
Passer til
Bokstype: VX
AX
Bredde: = 400 mm
Passer til bredde
= 400 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2 kg
Bruttovægt
2,34 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177921924
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
VX kabelaflastningsskinne vinkelprofil, til B: 400 mm
Dokumentationer
Info sheet